1900 mm (75")

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Sie bleiben auch bei aggressivste Aushub- und Ladearbeiten produktiv. Cat® XD-Löffel sind zum Arbeiten in Schlackebrocken, Sandstein, quartzithaltigem Granit, Basalt, Hämatit und Eisenerz bewehrt. Holt aus Ihrem Cat Hydraulikbagger 374 das Beste heraus.

Maßeinheiten:
Breite 75.0 in 1900.0 mm Less
Kapazität 5.38 yd³ 4.11 m³ Less
Zahnanzahl 4 4 Less
Zahnart K170 K170 Less
Gewicht 11956.0 lb 5423.0 kg Less

Geräuschdämmung für Löffelheizung

Warum sollten Sie durch Auswahl des falschen Löffels für Ihr Material Ihre Produktivität beeinträchtigen? XD-Löffel sind so ausgelegt, dass sie weiter eindringen, größere Transportkapazität besitzen, weniger verschütten und bei Arbeiten länger halten, wo sich die Materialextraktion schwierig gestaltet. Intelligenter graben. Länger arbeiten. Mehr verdienen.

Dauerhafte Leistung.

Von Ihrer Cat-Ausrüstung erwarten Sie eine beständig gute Leistung über viele Jahre. Und natürlich erwarten Sie die gleiche Leistung von den Löffeln, die Sie verwenden. Dies trifft vor allem zu, wenn das Material, mit dem Sie, einen durchschnittlichen Löffel schnell verschleißen kann. Alle XD-Löffel halten länger bei Arbeiten mit aggressivem Material wie quartzithaltigem Granit, Schlackebrocken, Erz und Feldspat. Unabhängig davon, ob Sie sich für einen neuen Löffel entscheiden oder ihren vorhandenen Löffel mit ein Umbausatz wieder zu neuwertiger Leistung bringen, dieser Löffel liefert Leistung.

Mehr. Nicht weniger.

Wo für die Materialentnahme ein größerer Kraftaufwand erforderlich ist, verbrennen Sie zusätzlichen Kraftstoff. Das ist eine Tatsache. Aber es trifft auch zu, was Sie beeinflussen können, was Ihnen für den verbrauchten Kraftstoff geliefert wird. Der richtige Löffel kann aus Ihrem Hydraulikbagger durch Steigern der Leistung des gesamten Aushubsystems die bestmögliche Leistung aus dem Kraftstoffverbrauch Ihres Baggers herausholen. Vertrauen Sie auf Ihren Cat-Händler, wenn es um Löffel für Bagger geht. So sparen Sie Geld.

Nicht nur, was Löffel angeht.

Unabhängig davon, wo sie ihre Arbeit verrichten – unser weltweites Netz an Cat Händler ist für Sie da. Sie liefern Ihnen nicht nur technischen Support und Service für Ihren Hydraulikbagger, sondern sind auch mit auszuwechselnden Verschleißteilen für Löffel und Zinken, die Sie vielleicht auch benötigen, da. Keine Zeit, selbst zu montieren? Das können sie auch. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.