Breite | 100 " 2550 mm |
Kapazität | 7.85 yd³ 6 m³ |
Gewicht | 18.303 lb 8302 kg |
Anschluss | Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar |
Adapteranzahl | 4 4 |
Zahnhaltergröße | Cat Advansys 200 Cat Advansys 200 |
Kantentyp | Trapezförmig Trapezförmig |