800 mm (31") Vorsteckmesser; MS21/HS21

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Cat®-Universallöffel für Lehnhoff-Kupplungen HS21 or MS21 eignen sich ideal für das Graben und Laden von Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz. Perfekt für den Aushub, das Beladen von LKW und den Grabenaushub in, in denen glatte Oberflächen und schnelle Befüllzeiten wichtig sind. Speziell für Ihren Cat-Bagger 319-325 oder M322.

Maßeinheiten:
Breite 31.0 in 800.0 mm Less
Kapazität 0.89 yd³ 0.68 m³ Less
Zahnanzahl 3.0 3.0 Less
Zahnart K80 K80 Less
Gewicht 1612.0 lb 731.0 kg Less

Schneller arbeiten

Der falsche Löffel kann die Produktivität beeinträchtigen. Sparen Sie mit Löffeln, die für ein besseres Eindringen in das Material, ein größeres Fassungsvermögen, ein schnelleres Neubefüllen und weniger Verschütten von Material konzipiert sind, Zeit beim Graben, Rückverfüllen und Laden.

Intelligent arbeiten, Kraftstoff sparen

Mit der Wahl des richtigen Löffels können Sie Kraftstoff sparen und die optimale Leistung aus Ihrem Bagger herausholen. Vertrauen Sie auf Ihren Cat-Händler, wenn es um Löffellösungen für kleine Bagger geht. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Kraftstoff.

Wertbeständigkeit

Von Ihrer Cat-Maschine erwarten Sie eine beständig gute Leistung über viele Jahre. Und natürlich erwarten Sie die gleiche Leistung von den Löffeln, die Sie verwenden. Jeder einzelne Cat-Löffel ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Das gilt nicht nur für neue, sondern auch für grunderneuerte Löffel, die der Leistung neuer Löffel in nichts nachstehen. Auf uns können Sie viele Jahre vertrauen.

Nicht nur, was Löffel angeht.

Wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt, Sie können darauf vertrauen, dass das globale Cat-Händlernetzwerk Ihnen nicht nur mit Unterstützung und Service für Ihren Hydraulikbagger zur Seite steht, sondern auch mit verschleißbedingten Ersatzteilen und -zähnen für Ihre Löffel. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.