1200 mm (47") CW-45S

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Universallöffel für schmale Schnellwechsler CW-45 ist für Grabarbeiten, das Beladen von Lkw und den Grabenaushub mit Hydraulikbaggern 324-336 konzipiert. Diese Löffel eignen sich ideal für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz.

-NA-

Maßeinheiten:
Breite 47.0 in 1200.0 mm Less
Kapazität 1.84 yd³ 1.4 m³ Less
Zahnanzahl 4.0 null 4.0 null Less
Zahnart K100 K100 Less
Gewicht 2262.0 lb 1026.0 kg Less

Schneller arbeiten

Die Wahl des falschen Löffels kann die Produktivität beeinträchtigen. Bewältigen Sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit mit Löffeln, die besser in das Material eindringen, sich schneller füllen lassen und ein größeres Fassungsvermögen aufweisen.

Intelligent arbeiten, Kraftstoff sparen

Mit der Wahl des richtigen Löffels können Sie Kraftstoff sparen und die optimale Leistung aus Ihrem Bagger herausholen. Vertrauen Sie auf Ihren Cat-Händler, wenn es um Löffellösungen für kleine Bagger geht. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Kraftstoff.

Wertbeständigkeit

Von Ihrer Cat-Maschine erwarten Sie eine beständig gute Leistung über viele Jahre. Und natürlich erwarten Sie die gleiche Leistung von den Löffeln, die Sie verwenden. Jeder einzelne Cat-Löffel ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Das gilt nicht nur für neue, sondern auch für grunderneuerte Löffel, die der Leistung neuer Löffel in nichts nachstehen. Auf uns können Sie viele Jahre vertrauen.

Nicht nur, was Löffel angeht.

Wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt, Sie können darauf vertrauen, dass das globale Cat-Händlernetzwerk Ihnen nicht nur mit Unterstützung und Service für Ihren Hydraulikbagger zur Seite steht, sondern auch mit verschleißbedingten Ersatzteilen und -zähnen für Ihre Löffel. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.