1650 mm (66") CW-40

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Universallöffel ist für Grabarbeiten, das Beladen von Lkw sowie für den Grabenaushub mit Hydraulikbaggern 324-335 konzipiert. Diese Löffel für Schnellwechsler CW-40 eignen sich ideal für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz.

-NA-

Maßeinheiten:
Inhalt 2.58 yd³ 1.97 m³ Less
Breite 66.0 in 1650.0 mm Less
Löffelinhalt gehäuft 2333.0 lb 1058.0 kg Less