< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Universallöffel sind die ideale Wahl für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz. Diese Löffel sind speziell für kleine Mobilbagger oder Kettenbagger konzipiert und eignen sich insbesondere für Grabarbeiten sowie den Grabenaushub.

-NA-

Maßeinheiten:
Inhalt 0.89 yd³ 0.68 m³ Less
Breite 43.0 in 1100.0 mm Less
Löffelinhalt gehäuft 1038.0 lb 471.0 kg Less