< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Diese Löffel sind speziell für Hydraulikbagger M318 oder M320 konzipiert und eignen sich insbesondere für Grab- und Ladearbeiten sowie den Grabenaushub. Ein Universallöffel ist die ideale Wahl für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz.

-NA-

Maßeinheiten:
Inhalt 0.73 yd³ 0.56 m³ Less
Zahnanzahl 3.0 3.0 Less
Breite 30.0 in 750.0 mm Less
Löffelinhalt gehäuft 1116.0 lb 506.0 kg Less

Überblick

Accessories maximize the productivity of attachments

Name Description
Schwenkbarer Grabenräumlöffel 1000 mm (39") Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.