< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Diese Löffel sind speziell für Hydraulikbagger M322 konzipiert und eignen sich insbesondere für Grab- und Ladearbeiten sowie den Grabenaushub. Ein Universallöffel ist die ideale Wahl für Arbeiten in Schmutz, Lehm sowie einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz.

-NA-

Maßeinheiten:
Inhalt 1.71 yd³ 1.3 m³ Less
Breite 51.0 in 1300.0 mm Less
Löffelinhalt gehäuft 1706.0 lb 774.0 kg Less