HD-Löffel 2650 mm (104")

HD-Löffel 2650 mm (104"): 592-0656 Heavy Duty

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
104 "
2650 mm
Kapazität
8,63 yd³
6,60 m³
Gewicht
13916 lb
6312 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Hochleistung

Hochleistung

  • Die höchste Produktivität erzielen Sie, wenn Sie an Ihrer Cat-Maschine einen Cat-Löffel anbringen, den wir entwickelt haben, um insbesondere die Ausbrechkraft und Leistung der Maschine zu optimieren.
  • Das Doppelradius-Schalenprofil verbessert den Materialfluss in den Löffel. Die zusätzliche Rückenfreiheit verhindert ein Schleifen der Unterseite des Löffels, wodurch Wartungskosten gesenkt werden.
  • Der Kraftstoffverbrauch ist beim Graben am höchsten. Cat-Löffel sind so ausgelegt, dass sie schnell durch das Material schneiden, wodurch die Betriebseffizienz der Maschine insgesamt verbessert wird.
  • Es kann mehr Material in kürzerer Zeit geladen werden. Bei jeder Last halten die Löffelform und die Seitenschneiden das meiste Material im Löffel.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

  • Sie können langfristig auf die strukturelle Unversehrtheit Ihres Löffels bauen. Die integrierte Scharnierplatte trägt dazu bei, die Kraft besser als eine angeschweißte Scharnierplatte zu verteilen.
  • Cat-Löffel sind aus hochfestem, abriebbeständigem Stahl gefertigt, der vor allem für übermäßig beanspruchte Verschleißbereiche gedacht ist.
  • Schützen Sie die durch Materialkontakt stark beanspruchten Verschleißbereiche des Löffels mit Cat-Schneidwerkzeugen.
  • Die Cat® Advansys-Schneidwerkzeuge bieten ein höheres Eindringvermögen in das Material und kürzere Taktzeiten – für eine höhere Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben.
  • Nutzen Sie das Schneidwerkzeugsystem Advansys zur hammerlosen Befestigung für ein schnelleres Aus- und Einbauen von Zahnspitzen.
  • Mit der CapSure-Befestigung können Sie allein mit einfachen Handwerkzeugen einen sicheren Sitz von Zahnspitzen und Adaptern sicherstellen.
  • Reduzieren Sie die Wartungskosten mit dem passenden Schneidwerkzeug für Ihren Löffel und Ihre Anwendung. Löffelspitzen sind passend für Ihre spezielle Anwendung in zahlreichen Ausführungen für Ihre jeweiligen Anwendungsanforderungen erhältlich.
Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten

Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten

  • Der Einsatz mehrerer Löffel und anderer Anbaugeräte in einer Flotte gestaltet sich mit einem Schnellwechslersystem einfacher. Schnellwechsler erlauben die Verwendung derselben Anbaugeräte für Maschinen ähnlicher Größe. Die Anbaugeräte können in Sekundenschnelle gewechselt werden, ohne dass der Bediener die sichere Fahrerkabine verlassen muss.
  • Die Löffel lassen sich direkt an der Maschine anbringen und sind auch mit Cat®-Schnellwechslern mit Bolzengreifer kompatibel, ausgenommen Bolzengreifer-Löffel der Performance-Serie. Bolzengreifer-Performance-Löffel verfügen über einen versenkten Bolzen zur Optimierung der Ausbrechkraft, woraus bei Verwendung mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer kürzere Taktzeiten für den Löffel resultieren.
  • Außerdem ermöglicht der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer dem Fahrer, eine Schaufel in umgekehrter Stellung aufzunehmen und Ecken mit Leichtigkeit zu entleeren und zu räumen.
  • Mithilfe von akustischen und optischen Signalen, die von der sekundären Verriegelung der Kupplung abgegeben werden, sorgen Sie für die Sicherheit der Anbaugeräte und dafür, dass sie immer im Sichtfeld des Fahrers liegen.
  • Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind kompatibel mit 311-352-Kettenbaggern und allen Mobilbaggern. Schnellwechsler für verschiedene Löffelbreiten zum Grabenaushub sind ebenfalls erhältlich.
  • Anbaugeräte, die mit dem speziellen CW-Schnellwechslersystem kompatibel sind, verwenden feste Schnellwechsleraufnahmen. Spezielle CW-Schnellwechsler besitzen eine Keilverriegelung zur Sicherung der Anbaugeräte.
  • Spezielle CW-Schnellwechsler sind für alle Ketten- und Mobilbagger erhältlich.
Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien.

Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien.

  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Löffeln zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Löffel erhältlich.
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Löffel mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Geräten, die über Product Linkangemeldet sind, angezeigt werden.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Löffel mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.
HD – Rundumlösung für alle Grabarbeiten

HD – Rundumlösung für alle Grabarbeiten

  • HD-Löffel sind in den Breiten 450–2150 mm (18–85") erhältlich und bieten die praktikabelste Lösung für Ihren Betrieb, wenn sich Ihre Einsatzbedingungen ändern können. Dank ihrer Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungsarten sind sie die beliebteste Wahl bei Baggerlöffeln, bei denen eine Zahnspitzenhaltbarkeit von 400 bis 800 Stunden erforderlich ist.
  • HD-Löffel eignen sich am besten für eine große Bandbreite von verschleißintensiven Anwendungsbereichen wie Schmutzgemische, Ton und Fels.
  • Die Verschleißplatten an der Unterseite von HD-Löffeln sind 20–40 Prozent stärker als bei GD-Löffeln.
  • Die Seitenverschleißplatten sind um bis zu 17–25 Prozent stärker als bei entsprechenden GD-Löffeln.
  • HD-Löffel für mittlere bis große Bagger verfügen über 14–17 Prozent höhere Seitenschneidenstärke.
  • Mit HD-Löffeln sorgen Sie für eine optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz insbesondere für Anwendungsbereiche, in denen es auf hohe Ausbrechkräfte und lange Taktzeiten ankommt.
  • Mit dem Trapezmesser können Sie tiefer in felsartigem Material graben. Das Trapezmesser trägt dazu bei, tiefer in sperrige Materialien einzudringen und diese in den Löffel zu führen.
  • Sie können HD-Löffel direkt an der Maschine anbringen oder zusammen mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer oder einer speziellen CW-Kupplung verwenden.

Produktspezifikationen für HD-Löffel 2650 mm (104"): 592-0656

Breite 104 " 2650 mm
Kapazität 8,63 yd³ 6,60 m³
Gewicht 13916 lb 6312 kg
Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Adapteranzahl 6 6
Zahnhaltergröße Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie HD-Löffel 2650 mm (104"): 592-0656 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schwergutlöffel

325F CR mit einem HD-Löffel

320F mit HD-Löffel

323 bei Grabarbeiten mit einem HD-Löffel

330 GC mit einem HD-Löffel

336 GC beim Beladen eines 772G

Schwergutlöffel
325F CR mit einem HD-Löffel
320F mit HD-Löffel
323 bei Grabarbeiten mit einem HD-Löffel
330 GC mit einem HD-Löffel
336 GC beim Beladen eines 772G

Aktuelle Angebote für  HD-Löffel 2650 mm (104"): 592-0656

Weitere Angebote anzeigen