Breite | 63 " 1600 mm |
Kapazität | 2.35 yd³ 1.8 m³ |
Gewicht | 3109 lb 1410 kg |
Anschluss | Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar |
Adapteranzahl | 6 6 |
Zahnhaltergröße | Cat Advansys 100 Cat Advansys 100 |
Kantentyp | Gerade Gerade |