1650 mm (66") CW-45

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Sand, Caliche und Granit können Löffel schnell verschleißen. Cat®-SD-Löffel für Schnellwechseleinrichtungen CW-45 wurden für Cat-Bagger entwickelt und widerstehen der Reibung durch diese Materialien, damit Sie und Ihr Hydraulikbagger 324-340 effektiv arbeiten können.

-NA-

Maßeinheiten:
Breite 66.0 in 1650.0 mm Less
Kapazität 3.16 yd³ 2.41 m³ Less
Zahnanzahl 5 5 Less
Gewicht 4927.0 lb 2235.0 kg Less
Zahnart K110 K110 Less

Das Material hart ist. Der zum Bewegen benötigte Kraftaufwand sollte leicht sein.

Der falsche Löffel kann sich nachteilig auf Ihre Produktivität auswirken. Mit Löffeln, die eine größere Transportkapazität haben und weniger verschütten sowie tiefer in Material eindringen, das zu schnellem Verschleiß führt, nutzen Sie Ihre Arbeitszeit optimal.

Wert mit langer Lebensdauer

Von Ihrer Cat-Maschine erwarten Sie eine beständig gute Leistung über viele Jahre. Und natürlich erwarten Sie die gleiche Leistung von den Löffeln, die Sie verwenden. Dies trifft vor allem zu, wenn das Material, mit dem Sie, einen durchschnittlichen Löffel schnell verschleißen kann. Alle Cat-SD-Löffel halten länger bei Arbeiten mit abrasivem Material wie Sand, gesprengtem Granit oder Caliche. Unabhängig davon, ob Sie sich für einen neuen Löffel entscheiden oder Ihren vorhandenen Löffel mit einem Reparatursatz wieder zu neuwertiger Leistung bringen, dieser Löffel liefert langanhaltende Leistung.

Den Kraftstoff optimaler nutzen.

Wenn der Boden hart ist, wird mehr Kraftstoff verbrannt. Das wird sich nicht ändern. Sie können jedoch beeinflussen, was Sie aus diesem Kraftstoff herausholen. Der richtige Löffel kann die bestmögliche Leistung aus Ihrem Bagger herausholen und so den Kraftstoff, den Sie so oder so verbrennen, optimal nutzen. Vertrauen Sie auf Ihren Cat-Händler, wenn es um Löffel für Bagger geht. So sparen Sie Geld.

Nicht nur, was Löffel angeht.

Wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt, Sie können darauf vertrauen, dass das globale Cat-Händlernetzwerk Ihnen nicht nur mit Unterstützung und Service für Ihren Hydraulikbagger zur Seite steht, sondern auch mit verschleißbedingten Ersatzteilen und -zähnen für Ihre Löffel. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.