SD-Löffel 900 mm (36")

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Maßeinheiten:
Breite 36.0 in 900.0 mm Less
0.69 yd³ 0.53 m³ Less
Löffelinhalt gehäuft 979.0 lb 444.0 kg Less
Schnittstelle Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Less
4 4 Less
J300 J300 Less
Gerade Gerade Less

Beeindruckendes Leistungsvermögen

  • Die höchste Produktivität erzielen Sie, wenn Sie an Ihrer Cat-Maschine einen Cat-Löffel anbringen, den wir entwickelt haben, um insbesondere die Ausbrechkraft und Leistung der Maschine zu optimieren.
  • Das Doppelradius-Schalenprofil verbessert den Materialfluss in den Löffel. Die zusätzliche Rückenfreiheit verhindert ein Schleifen der Unterseite des Löffels, wodurch Wartungskosten gesenkt werden.
  • Der Kraftstoffverbrauch ist beim Graben am höchsten. Cat-Löffel sind so ausgelegt, dass sie schnell durch das Material schneiden, wodurch die Betriebseffizienz der Maschine insgesamt verbessert wird.
  • Es kann mehr Material in kürzerer Zeit geladen werden. Bei jeder Last halten die Schaufelform und die Seitenschneiden das meiste Material im Löffel.

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

  • Sie können langfristig auf die strukturelle Unversehrtheit Ihres Löffels bauen. Die integrierte Scharnierplatte trägt dazu bei, die Kraft besser als eine angeschweißte Scharnierplatte zu verteilen.
  • Cat-Löffel sind aus hochfestem, abriebbeständigem Stahl gefertigt, der vor allem für Komponenten mit übermäßigem Verschleiß gedacht ist.
  • Schützen Sie die wichtigsten Bereiche des von hohem Verschleiß betroffenen Löffels mit Cat®-Schneidwerkzeugen. Seitenschneidenschutz und Seitenmesser tragen zur Erhaltung der Teile des Löffels bei, die am häufigsten mit den Materialien in Kontakt kommen und durch diese hindurchgleiten.
  • Senken Sie Wartungskosten durch Auswahl des richtigen Schneidwerkzeugs für Ihre Kombination aus Löffel und Anwendung.
  • Löffelspitzen sind passend für Ihre spezielle Anwendung in zahlreichen Ausführungen erhältlich. Ganz gleich, ob eine saubere, ebene Fläche hinterlassen oder hartes, abrasives Material ausgehoben werden muss – es gibt eine passende Löffelspitze dafür.

Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten

  • Der Einsatz mehrerer Löffel und anderer Anbaugeräte in einer Flotte gestaltet sich mit einem Wechslersystem einfacher. Kupplungen erlauben die Verwendung derselben Anbaugeräte für Maschinen ähnlicher Größe. Die Anbaugeräte können in Sekundenschnelle gewechselt werden, ohne dass der Bediener die sichere Kabine verlassen muss.
  • Die Löffel lassen sich direkt an der Maschine anbringen und sind auch mit Cat®-Schnellwechslern kompatibel, ausgenommen Bolzengreifer-Performance-Löffel. Bolzengreifer-Performance-Löffel verfügen über einen versenkten Bolzen zur Optimierung der Ausbrechkraft, woraus bei Verwendung mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer kürzere Taktzeiten für den Löffel resultieren.
  • Außerdem ermöglicht der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer dem Fahrer, eine Schaufel in umgekehrter Stellung aufzunehmen und die Ecken mit Leichtigkeit zu entleeren und zu räumen.
  • Mithilfe von akustischen und optischen Signalen, die von der sekundären Verriegelung der Kupplung abgegeben werden, sorgen Sie für die Sicherheit der Anbaugeräte und dafür, dass sie immer im Sichtfeld des Fahrers liegen.
  • Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind kompatibel mit 311-352-Kettenbaggern und allen Mobilbaggern. Schnellwechsler für verschiedene Löffelbreiten zum Grabenaushub sind ebenfalls erhältlich.
  • Anbaugeräte, die mit dem speziellen CW-Schnellwechslersystem kompatibel sind, verwenden feste Schnellwechsleraufnahmen. Spezielle CW-Schnellwechsler besitzen eine Keilverriegelung zur Sicherung der Anbaugeräte.
  • Spezielle CW-Schnellwechsler sind für alle Ketten- und Mobilbagger erhältlich.

Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien

  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Löffeln zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Löffel erhältlich.
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Löffel mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Geräten, die über Product Link angemeldet sind, angezeigt werden.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Löffel mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.

SD-Löffel – die Lösung für dynamischen Aushub

  • Mit SD-Löffeln sorgen Sie für eine konstante Produktion bei verschleißintensiven Anwendungen. Bei einer Breite von 600–2500 mm (24–98") haben die Löffelspitzen eine Standzeit von 200 bis 400 Stunden.
  • Zu den Hauptanwendungen von SD-Löffeln zählen Quarzsand, Basalt und gesprengter Granit.
  • Die Verschleißplatten an der Unterseite von SD-Löffeln sind 17–38 Prozent stärker als bei HD-Löffeln.
  • Mit SD-Löffeln sorgen Sie für eine optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz. Die Hochleistungs-Löffel eignen sich bestens für Anwendungen, bei denen es auf Losbrechkraft und Arbeitstaktzeiten ankommt.
  • Mit dem Trapezmesser können Sie tiefer in felsartigem Material graben. Das Trapezmesser ermöglicht, tiefer in sperrige Materialien einzudringen und diese in den Löffel zu führen.
  • Sie können SD-Löffel direkt an der Maschine anbringen oder zusammen mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer oder einer speziellen CW-Kupplung verwenden.