SD-Löffel

SD-Löffel 1600 mm (64″): 570-5299

SD-Löffel 1600 mm (64″): 570-5299

Funktionen auf einen Blick

Hochleistung
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten
Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien.
SD-Löffel – die Lösung für dynamischen Aushub

Produktspezifikationen für SD-Löffel 1600 mm (64″): 570-5299

Vergleichen Sie SD-Löffel 1600 mm (64″): 570-5299 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Aktuelle Angebote für  SD-Löffel 1600 mm (64″): 570-5299

Weitere Angebote anzeigen