SD-Löffel

SD-Löffel 1550 mm (61″): 568-7617

SD-Löffel 1550 mm (61″): 568-7617

Funktionen auf einen Blick

Hochleistung
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten
Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien.
SD-Löffel – die Lösung für dynamischen Aushub

Produktspezifikationen für SD-Löffel 1550 mm (61″): 568-7617

Vergleichen Sie SD-Löffel 1550 mm (61″): 568-7617 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  SD-Löffel 1550 mm (61″): 568-7617

Weitere Angebote anzeigen