Universallöffel 1500 mm (60"); CW-45

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Cat®-Universal-Skelettlöffel für Schnellwechsler CW-45 wurden für leichte Abbrucharbeiten, das Aufbrechen von Asphalt und Betondecken, Umgrab- und Siebarbeiten entwickelt.

-NA-

Maßeinheiten:
Breite 60.0 in 1500.0 mm Less
Kapazität 2.67 yd³ 2.04 m³ Less
Gewicht 3739.0 lb 1696.0 kg Less
Zahnart J460 J460 Less
Zahnanzahl 5 5 Less

Kurze Abstände

Wir kümmern uns um den Abstand. Wir haben diese Löffel mit engem Zinkenabstand entwickelt, damit Material von Schmutz getrennt werden kann. Die starre Konstruktion sorgt für noch mehr Ausbrechkraft. Jeder wünscht sich eine höhere Produktivität in kürzerer Zeit.

Erledigt im Handumdrehen

Die Siebeigenschaften des Cat-Skelettlöffels ermöglichen ein schnelles Trennen von Ziegeln und Mauersteinen von Sand und lockerer Erde.

Die Form kommender Dinge

Dank seiner breiten Öffnung und seines flachen Bodens ist dieser Löffel besonders für das Abhebeln von Pflastersteinen aus Straßen und Bürgersteigen geeignet. Sie möchten mehr Material in einem einzigen Durchgang bewegen, ohne das Fundament zu beschädigen? Dann ist dieser Löffel ideal.

Nicht nur, was Löffel angeht.

Wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt, Sie können darauf vertrauen, dass das globale Cat-Händlernetzwerk Ihnen nicht nur mit Unterstützung und Service für Ihren Hydraulikbagger zur Seite steht, sondern auch mit verschleißbedingten Ersatzteilen und -zähnen für Ihre Löffel. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.