1550 mm (62") HD; CW-45

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Cat®-HD-Skelettlöffel für Cat-Bagger 324-340 mit Schnellwechseleinrichtung CW-45 wurden für schwere Abbrucharbeiten und den Transport von Gestein ausgelegt.

-NA-

Maßeinheiten:
Breite 62.0 in 1550.0 mm Less
Kapazität 2.83 yd³ 2.16 m³ Less
Gewicht 4209.0 lb 1909.0 kg Less
Zahnart J460 J460 Less
Zahnanzahl 5 5 Less

Sie haben einen Auftrag zu erledigen

Unsere Skelettlöffel eignen sich zum Aufbrechen von Pflastersteinen und Asphaltbelägen sowie für Fels- und Abbrucharbeiten. Zudem lassen sie sich ideal bei Siebarbeiten einsetzen. Die robuste Konstruktion mit einem quadratischen Querschnitt der senkrechten Balken verleiht diesen Löffeln Stabilität und Haltbarkeit.

Cat-Qualität in jedem Löffel

Caterpillar blickt auf 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Löffeln zurück. Die vielen Analysedaten und zahlreichen Kundenreaktionen von den weltweiten Einsatzorten und Einsatzgütern fließen in die Entwicklung jedes Löffels mit ein. Alle Cat-Löffel, die unser Werk verlassen, sind nicht nur Weltklasseprodukte für sich, sondern auch ein Versprechen an Sie. Verlassen Sie sich darauf: Jeden Tag geben wir unser Bestes, um Produkte zu schaffen, die Ihren Arbeitstag effizienter und produktiver gestalten.