1200 mm (47"), 360 l (12,7 ft3), Bolzenbefestigung, 50 mm (2")

Verstellbare Grabenräumlöffel – Minibagger 1200 mm (47"), 360 l (12,7 ft3), Bolzenbefestigung, 50 mm (2")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
12.7 ft³
360 l
Gewicht
1045 lb
474 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47"), 360 l (12,7 ft3), Bolzenbefestigung, 50 mm (2")

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 12.7 ft³ 360 l
Gewicht 1045 lb 474 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 42.6 " 1081 mm
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)

Vergleichen Sie 1200 mm (47"), 360 l (12,7 ft3), Bolzenbefestigung, 50 mm (2") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1200 mm (47"), 360 l (12,7 ft3), Bolzenbefestigung, 50 mm (2")

Weitere Angebote anzeigen