Übersicht
Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.
1-6 von 9 angezeigt
| Breite | 47.2 " 1200 mm |
| Kapazität | 12.7 ft³ 360 l |
| Gewicht | 1086.9 lb 493 kg |
| Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
| Schneidmesserdicke | 1 " 25 mm |
| Durchschwenkradius | 43.8 " 1112 mm |
| Erforderliche Hydraulik | 1. Zusatz 1. Zusatz |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Weitere Angebote anzeigen