1520 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 50 mm (2")

Verstellbare Grabenräumlöffel – Minibagger 1520 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 50 mm (2")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
60 "
1520 mm
Kapazität
16.2 ft³
460 l
Gewicht
1201.5 lb
545 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1520 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 50 mm (2")

Breite 60 " 1520 mm
Kapazität 16.2 ft³ 460 l
Gewicht 1201.5 lb 545 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 42.6 " 1081 mm
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)

Vergleichen Sie 1520 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 50 mm (2") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1520 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 50 mm (2")

Weitere Angebote anzeigen