1500 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 60 mm (2,4")

Verstellbare Grabenräumlöffel – Minibagger 1500 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 60 mm (2,4")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
60 "
1500 mm
Kapazität
16.2 ft³
460 l
Gewicht
1239 lb
562 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1500 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 60 mm (2,4")

Breite 60 " 1500 mm
Kapazität 16.2 ft³ 460 l
Gewicht 1239 lb 562 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43.8 " 1112 mm
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)

Vergleichen Sie 1500 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 60 mm (2,4") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1500 mm (60"), 460 l (16,2 ft3), Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), 60 mm (2,4")

Weitere Angebote anzeigen