Atelieraufnahme

Verstellbare Grabenräumlöffel – Minibagger 1500 mm (59″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
59.1 "
1500 mm
Kapazität
6.3 ft³
177 l
Gewicht
573.2 lb
260 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1500 mm (59″)

Breite 59.1 " 1500 mm
Kapazität 6.3 ft³ 177 l
Gewicht 573.2 lb 260 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 27.9 " 709 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 1500 mm (59″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  1500 mm (59″)

Weitere Angebote anzeigen