Atelieraufnahme

Verstellbare Grabenräumlöffel – Minibagger 1600 mm (63")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
63 "
1600 mm
Kapazität
9.9 ft³
280.29 l
Gewicht
552.3 lb
250.5 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1600 mm (63")

Breite 63 " 1600 mm
Kapazität 9.9 ft³ 280.29 l
Gewicht 552.3 lb 250.5 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 31.5 " 800 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1600 mm (63") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  1600 mm (63")

Weitere Angebote anzeigen