2,0 m3 (2,6 yd3), 2400 mm (94,5"), Bolzenbefestigung, Unterschraubmesser
NEU

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,0 m3 (2,6 yd3), 2400 mm (94,5"), Bolzenbefestigung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.5 "
2400 mm
Höhe
48.9 "
1243 mm
Gewicht
1587.3 lb
720 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Universalschaufeln der Performance-Serie bieten eine gute Gesamtleistung beim Aufhalden, Umschlag, Aushub und Laden aus der Wand. Wie der Name vermuten lässt, eignen sich diese Schaufeln sowohl zum Laden von der Halde als auch zum Laden aus der Wand. Sie sind auf normale Ausbrechkräfte und Abriebbedingungen ausgelegt. Ideal für das Rückwärtsabziehen und Planieren. Der Füllfaktor für Schaufeln der Performance-Serie kann bis zu 115 % des angegebenen Fassungsvermögen betragen.
Integrierter Überlaufschutz

Integrierter Überlaufschutz

Der integrierte Überlaufschutz schützt das Maschinengestänge und sorgt für ein verbessertes Materialhaltevermögen, indem ein Materialüberlauf verhindert wird.
Abgerundete Seitenschneiden

Abgerundete Seitenschneiden

Abgerundete Seitenschneiden führen das Material in die Schaufel und halten es dort.
Profil der Performance-Serie

Profil der Performance-Serie

Die Performance-Serie zeichnet sich besonders bei leichten Ladearbeiten und maximaler Traglast aus.
Weite Eintrittsöffnung

Weite Eintrittsöffnung

Die weite Eintrittsöffnung ermöglicht eine größere Anhäufung und einen verbesserten Füllfaktor.

Produktspezifikationen für 2,0 m3 (2,6 yd3), 2400 mm (94,5"), Bolzenbefestigung, Unterschraubmesser

Breite 94.5 " 2400 mm
Höhe 48.9 " 1243 mm
Gewicht 1587.3 lb 720 kg
Länge 47.5 " 1207 mm
Kapazität 2.6 yd³ 2 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 2,0 m3 (2,6 yd3), 2400 mm (94,5"), Bolzenbefestigung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.