| Breite | 100 " 2532 mm |
| Höhe | 44 " 1107 mm |
| Gewicht | 1526 lb 692 kg |
| Länge | 46 " 1172 mm |
| Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
Universalschaufeln – Performance-Serie 2,0 m3 (2,7 yd.3), IT
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Breite
- 100 "
- 2532 mm
- Höhe
- 44 "
- 1107 mm
- Gewicht
- 1526 lb
- 692 kg
Übersicht
Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.
Produktspezifikationen für 2,0 m3 (2,7 yd.3), IT
Vergleichen Sie 2,0 m3 (2,7 yd.3), IT mit häufig verglichenen Modellen.
Schaufeln – Lader
2,0 m3 (2,7 yd.3), IT
Ausgewählt
- Breite
- 100 "
- 2532 mm
- Höhe
- 44 "
- 1107 mm
- Gewicht
- 1526 lb
- 692 kg
Schaufeln – Lader
1,9 m3 (2,5 yd3), 2550 mm (100"), Bolzenbefestigung, Unterschraubmesser
- Breite
- 100 "
- 2550 mm
- Höhe
- 48.8 "
- 1240 mm
- Gewicht
- 1787.9 lb
- 811 kg
Schaufeln – Lader
2,1 m3 (2,7 yd3), 2550 mm (100"), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser
- Breite
- 100 "
- 2550 mm
- Höhe
- 50.7 "
- 1289 mm
- Gewicht
- 1818.8 lb
- 825 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts