bcp_345-2822_2.3 m3 (3.0 yd3)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Breite 99.5 '' 2528.0 mm Less
52.7 '' 1338.0 mm Less
1966.6 892.0 Less
51.3 '' 1303.0 mm Less
Kapazität 3.0 yd3 2.3 m3 Less
1.0 '' 25.0 mm Less