bcp_345-2824_2.5 m3 (3.2 yd3)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Breite 99.5 '' 2528.0 mm Less
54.4 '' 1382.0 mm Less
2153.9 977.0 Less
53.7 '' 1365.0 mm Less
Kapazität 3.2 yd3 2.5 m3 Less
1.0 '' 25.0 mm Less