bcp_345-2816_2.7 m3 (3.5 yd3)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Breite 99.5 '' 2528.0 mm Less
55.8 '' 1417.5 mm Less
2134.1 968.0 Less
53.7 '' 1365.0 mm Less
Kapazität 3.5 yd3 2.7 m3 Less
1.0 '' 25.0 mm Less