bcp_345-2424_2.5 m3 (3.2 yd3)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Breite 99.2 '' 2520.0 mm Less
54.3 '' 1378.0 mm Less
2120.8 962.0 Less
51.4 '' 1306.0 mm Less
Kapazität 3.2 yd3 2.5 m3 Less
1.0 '' 25.0 mm Less