bcp_345-2427_2.7 m3 (3.5 yd3), boce

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Breite 107.4 '' 2727.0 mm Less
55.3 '' 1404.0 mm Less
Gewicht 2541.9 1153.0 Less
54.3 '' 1378.0 mm Less
Kapazität 3.5 yd3 2.7 m3 Less
1.0 '' 25.0 mm Less
1.0 '' 25.0 mm Less