2,5 m3 (3,2 yd.3), Fusion

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

Maßeinheiten:
Breite 107.4 in 2727.0 mm Less
Höhe 52.5 in 1333.3 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 2123.0 lb 963.0 kg Less
Nennkapazität 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Grundmesserdicke 1.0 in 25.0 mm Less
Länge 49.0 in 1244.0 mm Less