bcp_345-2426_2.7 m3 (3.5 yd3)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Breite 107.4 '' 2727.0 mm Less
54.3 '' 1378.0 mm Less
2220.1 1007.0 Less
51.4 '' 1306.0 mm Less
Kapazität 3.5 yd3 2.7 m3 Less
1.0 '' 25.0 mm Less