bcp_360-3320_2.1 m3 (2.7 yd3)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Breite 100.0 '' 2540.0 mm Less
50.7 '' 1289.0 mm Less
Gewicht 1818.8 825.0 Less
46.5 '' 1181.0 mm Less
Kapazität 2.7 yd3 2.1 m3 Less
1.0 '' 25.0 mm Less