2,5 m3 (3,3 yd.3) IT, angeschraubtes Schneidmesser

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

Maßeinheiten:
Breite 100.0 in 2549.0 mm Less
Höhe 54.0 in 1366.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 2385.0 lb 1082.0 kg Less
Länge 54.0 in 1367.0 mm Less
Grundmesserdicke 1.0 in 25.0 mm Less
Schneidmesserdicke 1.0 in 25.0 mm Less
Nennkapazität 3.3 yd³ 2.5 m³ Less