2,5 m3 (3,3 yd.3), ISO

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

Maßeinheiten:
Breite 107.0 in 2727.0 mm Less
Höhe 53.0 in 1336.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 2023.0 lb 917.0 kg Less
Länge 50.0 in 1258.0 mm Less
Grundmesserdicke 1.0 in 25.0 mm Less
Nennkapazität 3.3 yd³ 2.5 m³ Less