2,0 m3 (2,7 yd.3), IT

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

Maßeinheiten:
Breite 100.0 in 2532.0 mm Less
Höhe 44.0 in 1107.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 1526.0 lb 692.0 kg Less
Länge 46.0 in 1172.0 mm Less
Grundmesserdicke 1.0 in 25.0 mm Less
Nennkapazität 2.7 yd³ 2.0 m³ Less