Atelieraufnahme

Hochkippschaufeln 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.4 "
2728 mm
Höhe
67.2 "
1706 mm
Gewicht
3961.7 lb
1797 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 107.4 " 2728 mm
Höhe 67.2 " 1706 mm
Gewicht 3961.7 lb 1797 kg
Länge 69.7 " 1770 mm
Kapazität 4.6 yd³ 3.5 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen