Atelieraufnahme

Hochkippschaufeln 4,1 m3 (5,4yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
119.4 "
3032 mm
Höhe
67.8 "
1721 mm
Gewicht
4687 lb
2126 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 4,1 m3 (5,4yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 119.4 " 3032 mm
Höhe 67.8 " 1721 mm
Gewicht 4687 lb 2126 kg
Länge 69.9 " 1775 mm
Kapazität 5.4 yd³ 4.1 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 4,1 m3 (5,4yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  4,1 m3 (5,4yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen