Atelieraufnahme

Hochkippschaufeln 5,0 m3 (6,5 yd.3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
119.4 "
3032 mm
Höhe
73.3 "
1863 mm
Gewicht
4909.7 lb
2227 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 5,0 m3 (6,5 yd.3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 119.4 " 3032 mm
Höhe 73.3 " 1863 mm
Gewicht 4909.7 lb 2227 kg
Länge 75.7 " 1922 mm
Kapazität 6.5 yd³ 5 m³
Grundmesserdicke 1.4 " 35 mm
Schneidmesserdicke 1.2 " 30 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 5,0 m3 (6,5 yd.3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  5,0 m3 (6,5 yd.3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen