Hochkippschaufeln 5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
119.4 in
3032 mm
Höhe
73.3 in
1863 mm
Gewicht
5573.3 lb
2528 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 119.4 in 3032 mm
Höhe 73.3 in 1863 mm
Gewicht 5573.3 lb 2528 kg
Länge 76.9 in 1954 mm
Kapazität 6.5 yd³ 5 m³
Grundmesserdicke 1.4 in 35 mm
Schneidmesserdicke 1.2 in 30 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen