Atelieraufnahme

Hochkippschaufeln 5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
119.3 in
3031 mm
Höhe
73.4 in
1864 mm
Gewicht
4973.6 lb
2256 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 119.3 in 3031 mm
Höhe 73.4 in 1864 mm
Gewicht 4973.6 lb 2256 kg
Länge 76.9 in 1954 mm
Kapazität 6.5 yd³ 5 m³
Grundmesserdicke 1.4 in 35 mm
Schneidmesserdicke 1.2 in 30 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  5,0m3 (6,5yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen