Hochkippschaufeln 3,0 m3 (3,9 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.5 in
2528 mm
Höhe
65.5 in
1663 mm
Gewicht
3833.8 lb
1739 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 3,0 m3 (3,9 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 99.5 in 2528 mm
Höhe 65.5 in 1663 mm
Gewicht 3833.8 lb 1739 kg
Länge 69.7 in 1770 mm
Kapazität 3.9 yd³ 3 m³
Grundmesserdicke 1 in 25 mm
Schneidmesserdicke 1 in 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 3,0 m3 (3,9 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  3,0 m3 (3,9 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen