Hochkippschaufeln 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.5 in
2528 mm
Höhe
65.5 in
1663 mm
Gewicht
3763.3 lb
1707 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 99.5 in 2528 mm
Höhe 65.5 in 1663 mm
Gewicht 3763.3 lb 1707 kg
Länge 67.3 in 1710 mm
Kapazität 3.9 yd³ 3 m³
Grundmesserdicke 1 in 25 mm
Schneidmesserdicke 1 in 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen