Hochkippschaufeln 3,5 m3 (4,6 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
106.9 in
2716 mm
Höhe
67.2 in
1706 mm
Gewicht
4027.8 lb
1827 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 3,5 m3 (4,6 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 106.9 in 2716 mm
Höhe 67.2 in 1706 mm
Gewicht 4027.8 lb 1827 kg
Länge 69.7 in 1770 mm
Kapazität 4.6 yd³ 3.5 m³
Grundmesserdicke 1 in 25 mm
Schneidmesserdicke 1 in 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 3,5 m3 (4,6 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  3,5 m3 (4,6 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen