Hochkippschaufeln 4,1 m3 (5,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
119.4 in
3032 mm
Höhe
67.8 in
1721 mm
Gewicht
4759.8 lb
2159 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 4,1 m3 (5,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 119.4 in 3032 mm
Höhe 67.8 in 1721 mm
Gewicht 4759.8 lb 2159 kg
Länge 72.2 in 1835 mm
Kapazität 5.4 yd³ 4.1 m³
Grundmesserdicke 1.4 in 35 mm
Schneidmesserdicke 1.2 in 30 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion

Vergleichen Sie 4,1 m3 (5,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  4,1 m3 (5,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen