1,5 m3 (2,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser
NEU

1,5 m3 (2,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser Materialumschlag

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
73.3 "
1861 mm
Höhe
50.1 "
1272 mm
Gewicht
2275.2 lb
1032 kg

Funktionen auf einen Blick

Biegefester Schaufelboden

Biegefester Schaufelboden

Materialumschlagschaufeln verfügen über Stützträger an der Unterseite, um die Lebensdauer der Schaufel zu verlängern und die Abnutzung der Ummantelung zu minimieren.
Unterschraubmesser

Unterschraubmesser

Unterschraubmesser sorgen für eine Abnutzungsfläche, die problemlos ausgewechselt werden kann, wodurch die Lebensdauer der Schaufel verlängert wird.
Torsionsrohr für größere Steifigkeit

Torsionsrohr für größere Steifigkeit

Ein großes Torsionsrohr an der Rückseite der Schaufel widersteht den Maschinenkräften und großen Traglasten.

Produktspezifikationen für 1,5 m3 (2,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser

Breite 73.3 " 1861 mm
Höhe 50.1 " 1272 mm
Gewicht 2275.2 lb 1032 kg
Länge 46.2 " 1174 mm
Kapazität 2 yd³ 1.5 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,5 m3 (2,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1,5 m3 (2,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser

Weitere Angebote anzeigen