3,6 m³ (4,75 yd³) Hochleistungsausführung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

-NA-

Maßeinheiten:
Inhalt 4.75 yd³ 3.6 m³ Less
Breite 128.0 in 3255.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 4859.0 lb 2204.0 kg Less

Schaufelgestänge Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung Less
Schneidwerkzeug K90 K90 Less
Anzahl der Spitzen 8 8 Less

Überblick

Accessories maximize the productivity of attachments

Name Description
Schwenkbarer Grabenräumlöffel 1000 mm (39") Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.