Übersicht
Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.
Wichtige Spezifikationen
Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.
1-6 von 5 angezeigt
| Breite | 108 " 2743 mm |
| Höhe | 60.6 " 1539 mm |
| Gewicht | 3430.4 lb 1556 kg |
| Länge | 64.6 " 1642 mm |
| Kapazität | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
| Schneidmesserdicke | 1 " 25 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts