10,4 m (13,6 yd)

10,4 m (13,6 yd) Schaufeln – Bergbauschaufeln

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Materialdichte
1685 lb/yd³
1 t/m³
Auskleidungspaket
General Duty
General Duty
Kapazität
13.6 yd³
10.4 m³

Produktspezifikationen für 10,4 m (13,6 yd)

Materialdichte 1685 lb/yd³ 1 t/m³
Auskleidungspaket General Duty General Duty
Kapazität 13.6 yd³ 10.4 m³
Gewicht 16455 lb 7464 kg
Außenbreite 120 " 3040 mm
Innenbreite 112 " 2841 mm

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

10,4 m (13,6 yd) Kohlelöffel für den Bergbaulöffel des HYD 6015B

Die neuen 6015B GD-Löffel

Eine sinnvolle Ergänzung für Cat-Muldenkipper.

Löffelgrößen auf Ihre Maschine und Ihren Arbeit abgestimmt.

10,4 m (13,6 yd) Kohlelöffel für den Bergbaulöffel des HYD 6015B
Die neuen 6015B GD-Löffel
Eine sinnvolle Ergänzung für Cat-Muldenkipper.
Löffelgrößen auf Ihre Maschine und Ihren Arbeit abgestimmt.