Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in allen möglichen Einsatzgebieten.
Zum einsatzflexiblen Graben, Laden, Transportieren, Einebnen, Planieren und Abladen vieler Materialien. Diese Universalschaufeln sind ideal geeignet für Bauwesen, Landschaftsbau, Industrie und anspruchsvollere Abbrucharbeiten.
Zusammen mit dem speziell geformten hinteren Kantenschutz und dem optimalen Kantenschutzwinkel gewähren die niedrige Rückwand und der lange Boden ungehinderte Sicht auf das vordere Schneidmesser und die vorderen Ecken und erleichtern gleichzeitig das Laden und Abkippen.
Die Gleitkufen erstrecken sich über die volle Schaufellänge, halten den Boden besonders steif und schützen vor Verschleiß.
Grund- und Seitenmesser aus gehärtetem Stahl sorgen für eine große Reißtiefe und schützen das Gerät vor Verschleiß.
Auf Wunsch ist die Basisschaufel auch mit anschraubbarem Schneidmesser, anschraubbaren Zähnen und anschraubbarem Vorsatzmesser erhältlich.