1676 mm (66")

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in allen möglichen Einsatzgebieten.

Maßeinheiten:
Breite 68.0 in 1730.0 mm Less
Löffelinhalt gehäuft 476.2 lb 216.0 kg Less
Höhe 16.8 in 426.0 mm Less
Länge Arbeitsgerät 27.9 in 708.0 mm Less
Grundmesserdicke 0.75 in 19.0 mm Less